• ロボットスタンド

ロボットスタンドベース

Robot Stand Base

RSAB

特長

  • ロボットスタンドRSA-**と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台です。可搬重量 3kg~20kgの協働ロボットに対応しています。適用ロボット・ロボットスタンド一覧をご確認ください。
  • 品番の末尾記号により取りつけタイプを選択できます。
    末尾記号A----アンカーボルトタイプ
    末尾記号B----ベースプレートタイプ
  • ロボットスタンドベース側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。

RSABロボットスタンドベース


形状図

RSABロボットスタンドベース 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B H D d P T1 T2 P1 P2 P3 P4 P5 M Lf 適用ロボットスタンド 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSAB-180-224-500-A 224 500 80 24 180 20 20 60 80 120 110 150 M8 16 RSA-180 29.3 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSAB-224-330-550-A 330 550 150 24 265 32 40 120 80 150 120 180 M10 20 RSA-224 76.1 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷
RSAB-180-224-500-B 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 150 M8 16 RSA-180 29.3 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSAB-224-330-550-B 330 550 150 22 265 32 40 120 80 150 120 180 M10 20 RSA-224 76.1 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷

実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

材質・仕上げ

RSAB
本体 FC250
塗装(青色)

使用上の注意

アンカーボルト設置時
  • 設置面の平面度、傾きをロボットメーカ推奨値以内にしてください。
  • 設置時はM20かつ、最大引張荷重41.4kN以上を満たすアンカーボルトをご使用ください。


ベースプレート設置時
  • ベースプレートの仕様はロボットの取扱説明書をご参照ください。または、ロボットメーカにお問い合わせください。
  • ロボットスタンド・ロボットスタンドベース・ベースプレートそれぞれを締結する際は強度区分12.9を満たすねじをご使用ください。また、はめ合い長さは1.5d以上を目安に取りつけを行ってください。

適用ロボット・ロボットスタンド一覧

ロボットスタンドベースは下表のロボットご使用の際に適用できます。
ロボット機種名
FANUC ROBOT*1
高さ*4(mm) ロボットスタンド品番 ロボットスタンドベース品番
CRX-5iA 1085
1185
1285
1385
RSA-FA-180-400-A
RSA-FA-180-500-A
RSA-FA-180-600-A
RSA-FA-180-700-A
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
CRX-10iA
CRX-10iA/L
CRX-20iA/L
1095
1195
1295
1395
RSA-FA-224-300-B
RSA-FA-224-400-B
RSA-FA-224-500-B
RSA-FA-224-600-B
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500

ロボット機種名
MELFA*2
高さ*4(mm) ロボットスタンド品番 ロボットスタンドベース品番
RV-5AS 1101
1201
1301
1401
RSA-ME-224-300-B
RSA-ME-224-400-B
RSA-ME-224-500-B
RSA-ME-224-600-B
RSAB-224-300-550
RSAB-224-300-550
RSAB-224-300-550
RSAB-224-300-550

ロボット機種名
COBOTTA*3
高さ*4(mm) ロボットスタンド品番 ロボットスタンドベース品番
COBOTTA PRO 900 1110
1210
1310
1410
RSA-DE-180-400-A
RSA-DE-180-500-A
RSA-DE-180-600-A
RSA-DE-180-700-A
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
RSAB-180-224-500
COBOTTA PRO 1300 1070
1170
1270
1370
RSA-DE-224-300-A
RSA-DE-224-400-A
RSA-DE-224-500-A
RSA-DE-224-600-A
RSAB-224-330-550
RSAB-224-330-550
RSAB-224-330-550
RSAB-224-330-550

*1: FANUC ROBOTはファナック株式会社の登録商標です。
*2: MELFAは三菱電機株式会社の登録商標です。
*3: COBOTTAは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
*4: ロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)
底面分線盤タイプには対応していません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロボットスタンドにはこのような商品があります

グリッパ・ロボットスタンドにはこのような商品があります